Publiko produktet
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuTable lamp
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)20.25
  • Genişlik (inç)11.75
  • Derinlik (inç)11.75
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)7.72
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Sıra ve Masa
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Porto Riko