Publiko produktet
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 / 5 yıldız4.4(8 incelemeler)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-meridiano-4715
  • Ürün ailesiLuminaries for External Lighting
  • Ürün grubuOutdoor
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)320
  • Genişlik (mm)920
  • Derinlik (mm)920
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePoliüretan
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)16.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya