Publiko produktet
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-north-5635_ul-certificate
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuWall Lamps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)69
  • Genişlik (inç)98.5
  • Derinlik (inç)51.25
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)16.09
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring