Publiko produktet
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-palo-alto-4516
  • Ürün ailesiLuminaries for External Lighting
  • Ürün grubuOutdoor
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2800
  • Genişlik (mm)850
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)16.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya