Publiko produktet
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-pin-1680_ul-certificate
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuWall Lamps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)15.25
  • Genişlik (inç)4
  • Derinlik (inç)9.75
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)2.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring