Publiko produktet
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6235

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This 360° Diffusion lighting luminaire distributes light equally in alldirections (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Vibia-Plusminus-6235
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3100
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)3000
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya