Publiko produktet
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6255

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This General lighting luminaire provides a high degree of uniformity on the horizontal plane and generates a first layer of illumination on which to add more specific lighting applications. It generates soft shadows and subdued brightness in which the space and its component elements do not display visual hierarchies.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Vibia-Plusminus-6255
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)20200
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)1.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya