Publiko produktet
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-comfort, low-glare general linear lighting provides high levels of illumination and comfort with UGR levels below 19. It is also ideal for work or meeting areas.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuPlusminus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.75
    • Genişlik (inç)10.5
    • Derinlik (inç)1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePET
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring