Publiko produktet
Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector
Vibia

Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This optional wire connector allows you to extend electrical connection point locations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya