Publiko produktet
Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This remote surface canopy allows you to power the luminaires.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy_ul-certificate
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuPlusminus
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)1.75
  • Genişlik (inç)2.25
  • Derinlik (inç)2.25
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)3.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring