Publiko produktet
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    4.2 / 5 yıldız4.2(15 incelemeler)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Vibia-Skan-0275
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuPendants
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-13
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)4.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya