Publiko produktet
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-structural-2620
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuWall Fixture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)2.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya