Publiko produktet
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Özellikler
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vibia-structural-2645
  • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
  • Ürün grubuCeiling Lamps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)210
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)1200
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)9.25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya