Publiko produktet
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
    Vibia

    Top 1154 wall S UL

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Özellikler
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-top-1154_ul-certificate
    • Ürün ailesiLuminaries for Internal Lighting
    • Ürün grubuTop
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.45
    • Genişlik (inç)6.7
    • Derinlik (inç)6.7
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Lbs)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Porto Riko