Publiko produktet
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
    Vibia

    Top 1160 wall or ceiling L

    4.7 / 5 yıldız4.7(7 incelemeler)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vibia-top-1160
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)2.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya