Publiko produktet
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950043
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCoffee Tables
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings