Publiko produktet
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 / 5 yıldız4.8(35 incelemeler)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vicon-v2100d-domes
  • Ürün ailesiCameras
  • Ürün grubuNetwork Dome Cameras
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass numarası23-29 11 00
  • OmniClass başlığıSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security