Publiko produktet
Allurio Quartz Countertop -Special Order
Vicostone USA

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Introduced in Acqua series, Vicostone Allurio features small white and grey veins in a strong background as a unique combination between natural quartzite effect and granite looking
Özellikler
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.allurio-quartz-countertop
  • Ürün ailesiNatural Collection
  • Ürün grubuAllurio BQ7701
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)65
  • Genişlik (inç)130
İlgili
  • Ana malzemeQuartz
  • Tasarım yeriVietnam
  • Üretim yeriVietnam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • ETIM KoduEC010182
  • ETIM AdıNatural stone tile
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass numarası23-21 19 15
  • OmniClass başlığıSpecialty Casework