Publiko produktet
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Pure White Quartz Countertop

    Bright white spreading through the entire slab. Vicostone Pure White adds crisp and clean look to your interior design.

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size: 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size: 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.artic-snow-quartz-countertop
    • Ürün ailesiClassic Collection
    • Ürün grubuPure White BQ200
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework