Publiko produktet
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Belgium Blue Quartz Countertop

    Inspired by natural limestone, Vicostone Belgium Blue is perfect in high-end flooring applications thanks to its dark tone and thin veins throughout the slab.
    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

      Brushed

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.belgium-blue-quartz-countertop
    • Ürün ailesiClassic Collection
    • Ürün grubuBelgium Blue BQ2102
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework