Publiko produktet
Borghini Quartz Countertop - Special Order
Borghini Quartz Countertop - Special Order
Borghini Quartz Countertop - Special Order
    Vicostone USA

    Borghini Quartz Countertop - Special Order

    Inspired by Calacatta Borghini, a specific type of the famous Calacatta marble, Vicostone Borghini is designed with massive stream veins throughout the slab. The bold movement from the veins is textured with warm tones and lightly colored transitions.
    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.borghini-quartz-countertop
    • Ürün ailesiExotic Collection
    • Ürün grubuBorghini BQ8670
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework