Publiko produktet
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Camarina Quartz Countertop

    Layered grays create a background with depth and balance, while threads of white to dark veins create a striking mesh design with substantial visual depth. The look and complexity of Vicostone Camarina is reminiscent of Super White quartzite from Brazil, making it a bold choice for interior surfaces.

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.camarina-quartz-countertop
    • Ürün ailesiExotic Collection
    • Ürün grubuCamarina BQ6701
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework