Publiko produktet
Botticino Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Özellikler
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.emerald-quartz-countertop
  • Ürün ailesiClassic Collection
  • Ürün grubuBotticino BS170
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)65
  • Genişlik (inç)130
İlgili
  • Ana malzemeQuartz
  • Tasarım yeriVietnam
  • Üretim yeriVietnam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • ETIM KoduEC010182
  • ETIM AdıNatural stone tile
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass numarası23-21 19 15
  • OmniClass başlığıSpecialty Casework