Publiko produktet
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Lacus Quartz Countertop

    Inspired by the intense contrasts and dynamic shifts of a tempestuous sky, Lacus captures the raw, elemental power of nature. Its striking patterns and deep hues bring the energy and majesty of stormy skies into space.
    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

      Honed

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lacus-quartz-countertop
    • Ürün ailesiExotic Collection
    • Ürün grubuLacus BQ6803
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework