Publiko produktet
Nashville Quartz Countertop - Special order
Vicostone USA

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Özellikler
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.nashville-quartz-countertop
  • Ürün ailesiNatural Collection
  • Ürün grubuNashville BQ6718
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)65
  • Genişlik (inç)130
İlgili
  • Ana malzemeQuartz
  • Tasarım yeriVietnam
  • Üretim yeriVietnam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • ETIM KoduEC010182
  • ETIM AdıNatural stone tile
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass numarası23-21 19 15
  • OmniClass başlığıSpecialty Casework