Publiko produktet
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Uliano Quartz Countertop

    Vicostone Uliano is inspired by natural marble stone with many thin, soft veins fading in and out of the surface. The design’s thin white veins contrast nicely with on a dark gray background.
    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.uliano-quartz-countertop
    • Ürün ailesiNatural Collection
    • Ürün grubuUliano BQ8806
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Anguilla
    Antigua ve Barbuda
    Aruba
    Bahamalar
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Birleşik Devletler
    Caribbean Netherlands
    Cayman Adaları
    Curaçao
    Dominik
    Dominik Cumhuriyeti
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    İngiliz Virjin Adaları
    Jamaika
    Kanada
    Kostarika
    Küba
    Martinique
    Meksika
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Saint Barthélemy
    Saint Kitts ve Nevis
    Saint Lucia
    Saint Martin
    Saint Pierre ve Miquelon
    Saint Vincent ve Grenadines
    Sint Maarten
    Trinidad ve Tobago
    Turks ve Caicos Adaları
    Virjin Adaları