Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Özgün ref.: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Marka: Victaulic
Ürün ailesi: Piping Methods
Ürün grubu: Pipework Fittings
Yayınlanma tarihi: 2019-01-17
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Ana malzeme: Carbon Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Sıhhi tesisat - Borular
IFC sınıflandırması: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Tanım: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Tanım: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Tanım: Pipe fitting
NBS Reference Kod: 62-64
NBS Reference Tanım: Pipe Fittings
OmniClass Numarası: 23-27 43 00
OmniClass Başlığı: Pipe Fittings
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
Plumbing - Pipes

İsim Değer
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Orange
Material Ductile Iron

BIMobject®