Publiko produktet
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 / 5 yıldız3.3(12 incelemeler)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.victaulic-no_100-5d
  • Ürün ailesiPiping Methods
  • Ürün grubuPipework Fittings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-09-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKarbon Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass numarası23-27 51 00
  • OmniClass başlığıPipe Elbows
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings