Publiko produktet
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vmp-001
  • Ürün ailesiElectronics
  • Ürün grubuComputer Network Equipment
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-10-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ağ kurma
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings and Accessories