Publiko produktet
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WASPT5L
  • Ürün ailesiUlisse
  • Ürün grubuPTZ cameras, Accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)272
  • Genişlik (mm)257
  • Derinlik (mm)217
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAlarm
  • ETIM KoduEC001527
  • ETIM AdıVideo surveillance system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVideo Surveillance
  • OmniClass numarası23-37 15 11
  • OmniClass başlığıCameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security