Publiko produktet
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Özellikler
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Viriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Ürün ailesiShutters Doors
    • Ürün grubuStainless Rolling Shutters
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8000
    • Genişlik (mm)10500
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Shutters

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
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
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin