Publiko produktet
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series.The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5676B003-0075

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5676
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWC Pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)330
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)30.23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya