Publiko produktet
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.58385
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuTall Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)370
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)48
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC011381
    • ETIM AdıBathroom furniture set
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya