Publiko produktet
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67139

Özellikler


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.67139
  • Ürün ailesiBathroom Furniture
  • Ürün grubuWashbasin Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-07-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)490
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)23
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC011381
  • ETIM AdıBathroom furniture set
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya