Publiko produktet
Washbasin Unit - 60cm - With 2 Doors - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - With 2 Doors - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - With 2 Doors - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With 2 Doors - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With 2 Doors - Root Series - VitrA

    Matte Retro Green

    Product code:  69344

    Özellikler


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.69344
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuWashbasin Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)860
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011381
    • ETIM AdıBathroom furniture set
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya