Publiko produktet
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Standard Washbasin - With Tap Hole - Without Overflow Hole - 85,5cm - White

    Product code: 7351B003-1739

    Product code: 7351B003-1740

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7351
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWashBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)268
    • Genişlik (mm)856
    • Derinlik (mm)405
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)27.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya