Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
vitra-bathrooms/products/4f9d848e-bd7b-4300-b555-ddeb67c13045
Ev
Kategoriler
Mutfak
Lavabolar
Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
VitrA Bathrooms
Takip et
Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 30inch - Single Bowl Dual Mount Sink
Product code: 7388
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
7388
Ürün ailesi
Sanitaryware & Complementary Products
Ürün grubu
Sink
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-08-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
9.8
Genişlik (inç)
30
Derinlik (inç)
18.9
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://vitraglobal.com/
Talimat videosu
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
Ürün belgelendirmesi
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
Teknik açıklama
https://vitraglobal.com/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
İkincil malzeme
Seramik
Tasarım yeri
Türkiye
Üretim yeri
Türkiye
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC011315
ETIM Adı
Kitchen sink
UNSPSC adı
Sinks
UNSPSC kodu
30181504
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 açıklaması
Sinks
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Sinks
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
İndir
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
İndir
VitrA Bathrooms
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
İndir
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
İndir
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
İndir
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
İndir