Publiko produktet
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Colours : Matte Chrome, High Gloss Chrome, Matte Black, Bright Chrome

    Product code: 740-0585

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-Vitra-LoopOSeries-740-0585
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)165
    • Genişlik (mm)244
    • Derinlik (mm)15
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010204
    • ETIM AdıAccessories, shower/WC
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-21 43 15 29
    • OmniClass başlığıToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya