Publiko produktet
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    X-Line range defies the years with its strong position, stability and soft line design. X-line offers economic use and environment-friendliness thanks to its water-saving aerator and provides superior quality and benefit at affordable price. It stands out

    Product code: A42115

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A42115
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucet - Sink Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)393
    • Genişlik (mm)149
    • Derinlik (mm)185
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.66
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 19
    • OmniClass başlığıFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya