Publiko produktet
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA
Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA

    Basin Mixer - Memoria Series - VitrA

    Basin Mixer  - Memoria Series - VitrA

    Product code: A42329

    Özellikler
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A42329
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucets - Basin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)207
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)195
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.76
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 19
    • OmniClass başlığıFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya