Publiko produktet
Base Square Shower System
Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Base S 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47304

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A47304
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1179
    • Genişlik (mm)315
    • Derinlik (mm)580
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)7.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017640
    • ETIM AdıSanitary showers
    • Uniclass 2015 koduAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 15 11
    • OmniClass başlığıBath Shower Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya