Publiko produktet
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System

    Core Round Shower System

    Core R 250 Shower System, Chrome

    Product Code:A47311

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A47311
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1189
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)604
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017640
    • ETIM AdıSanitary showers
    • Uniclass 2015 koduAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 15 11
    • OmniClass başlığıBath Shower Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya