Publiko produktet
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Handshower included.
    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours: Gold, Chrome, Black, White


    Product code: A41809

    Özellikler
    • Design: Ross Lovegrove


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BathMixer-Built-in-3WayDiverter-Vitra-istanbulSeries-A41809
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)172
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)3.13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 19
    • OmniClass başlığıFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya