Publiko produktet
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Product code: A42526

    Özellikler
    • Energy Saving

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BathShowerMixer-Built-in-CylinderType-Side-Vitra-SentoSeries-A42526
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)295
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)3.025
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 19
    • OmniClass başlığıFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya