Publiko produktet
Bath Spout - Wall Spout - Built-in Exposed part - Origin Series - VitrA
Bath Spout - Wall Spout - Built-in Exposed part - Origin Series - VitrA
Bath Spout - Wall Spout - Built-in Exposed part - Origin Series - VitrA
Bath Spout - Wall Spout - Built-in Exposed part - Origin Series - VitrA

    Bath Spout - Wall Spout - Built-in Exposed part - Origin Series - VitrA

    Bath Spout - Wall Spout - Built-in Exposed part - Origin Series - VitrA

    Product code: A42622

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BathSpout-WallSpout-Built-inExposedpart-Vitra-OriginSeries-A42622
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucet Complementary - Bath Spout
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)138
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.72
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 19
    • OmniClass başlığıFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya