Publiko produktet
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    Özellikler
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)690
    • Genişlik (mm)83
    • Derinlik (mm)90
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011028
    • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 15 17 21
    • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya