Publiko produktet
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48012

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hook-BathrobeHolderMultiple-Vitra-istanbulSeries-A48012
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuAccessories - Bathrobe Holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)320
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.63
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
    • OmniClass numarası23-31 25 27
    • OmniClass başlığıRobe Hooks
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya