Publiko produktet
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • Ürün ailesiShowering Areas
    • Ürün grubuSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2150
    • Genişlik (mm)405
    • Derinlik (mm)240
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)6.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011613
    • ETIM AdıShower column/panel
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya