Publiko produktet
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62231 - 62232 - 62233

    Özellikler
    • Valarte Mirror Cabinet, 80 cm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mirror-IlluminatedMirrorCabinet-80cm-Vitra-ValarteSeries-62231-62232-62233
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)760
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)170
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeThermowood
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010550
    • ETIM AdıMirror
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya