Publiko produktet
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Voyage Open Tall Unit 45cm, With 1 Cover   VitrA

    Product code: 62465 - 62466 - 62467 - 62468 - 62469 - 62470 - 62471 - 62472 - 62473 - 62474

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.OpenUnit-45cm-Vitra-VoyageSeries-62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuMid Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1500
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)23.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC011381
    • ETIM AdıBathroom furniture set
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya